PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 3 - Sikkerhedsrelæer
2981224

Sikkerhedsrelæer til nødstop- og sikkerhedsdørovervågning til og med SIL 3 eller kat. 4, PL e iht. EN ISO 13849, automatisk eller manuel aktivering, 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 sluttekontakter med frafaldsforsinkelse 3 s fast, stikbare skruetilslutningsklemmer

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Faste forsinkelsestider på 3 s
1-eller 2-kanaler styring
3 uforsinkede og 2 frafaldsforsinkede kontakter
Til nødstop- og beskyttelsesdørovervågning samt til bearbejdning af lysgitre
Manuel overvåget og automatisk aktivering