PSR-MC45-3NO-1DO-24DC-SP
-
Sikkerhedsrelæer
1082029
Sikkerhedsrelæer til nødstop, sikkerhedsdøre og lysgitre op til SIL 3, kat. 4, PL e, 1- eller 2-kanals drift, automatisk eller manuel, overvåget start, 3 funktionsstrømkredse, US = 24 V DC, stikbar Push-in klemme
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Produktfamilie | PSRmini |
| Anvendelse | Nødstop |
| Beskyttelsesdør | |
| Transponder | |
| Lysgitter | |
| Styring | med 1 og 2 kanaler |
| Relætype | Elektromekanisk relæ med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Reaktionstid, typisk | < 100 ms (automatisk start) |
| < 100 ms (manuel, overvåget start) | |
| Type: Typisk tiltrækningstid ved Us | < 100 ms (ved styring over A1) |
| Typisk udkoblingstid | < 20 ms (når det ønskes via sensorkredsløbene) |
| < 20 ms (Ved styring over A1; en applikativ styring over A1/A2 ikke tilladt) | |
| Genstartstid | < 1 s (Boot-tid) |
| Genindkoblingstid | 500 ms (I henhold til sikkerhedsfunktionens krav) |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 17,21 W (Ved UB = 30 V , IL² = 72 A²) |
| Driftsart | 100 % ED |
| Mærkeisolationsspænding | 250 V AC |
| Målestødspænding / isolering | Basisisolering 4 kV mellem alle strømveje |
| Basisisolering 4 kV mellem alle strømveje og huse | |
| Forsyning | |
| Betegnelse | A1/A2 |
| Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 24 V DC -20 % / +25 % (Afsikre eksternt) |
| Styrespændingsstrøm IS | typ. 75 mA |
| Effektforbrug ved US | typ. 1,8 W |
| Indkoblingsstrøm | typ. 2,2 A (Δt = 300 µs ved Us) |
| Filtertid | 1 ms (på A1 ved spændingsreduktioner ved Us) |
| Beskyttelseskobling | Seriel fejltilslutningsbeskyttelse |
| Suppressordiode 33 V | |
| Digital: Sensorkreds (S10, S12, S22) | |
| Beskivelse af indgangen | sikkerhedsorienterede sensorindgange |
| NPN (S10, S12), PNP (S22) | |
| Antal indgange | 3 |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V ... 5 V (S10, S12) |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 19,2 V ... 30 V |
| Indgangsstrømområde "0"-signal | 0 mA ... 2 mA (S10, S12) |
| Indkoblingsstrøm | < 5 mA (typ. ved US på S10/S12, Δt = 500 µs) |
| > -5 mA (typ. ved US på S22, Δt = 500 µs) | |
| Filtertid | maks. 3 ms (Testpulsbredde low-testpuls) |
| > 1 s (testpulsrate low-testpuls) | |
| Ved testpulsbredde < 1 ms: testpulsrate = 5 x testpulsbredde | |
| maks. 1 ms (Testpulsbredde, high-testpuls) | |
| > 100 ms (Testpulsrate, high-testpuls) | |
| Hvis testpuls ikke er sikkerhedsrelevant, bør dette frakobles. | |
| Samtidighed | ∞ |
| Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | 150 Ω |
| Beskyttelseskobling | Suppressordiode 38,6 V |
| Strømforbrug | < 4 mA (typ. ved US på S10/S12) |
| > -15 mA (typ. ved US på S22/0 V) | |
| Digital: Startkreds (S34, S35) | |
| Beskivelse af indgangen | ikke sikkerhedsorienteret |
| NPN | |
| Antal indgange | 2 |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Indkoblingsstrøm | < 10 mA (typ. ved US, Δt = 500 µs) |
| Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | 150 Ω |
| Beskyttelseskobling | Suppressordiode 38,6 V |
| Strømforbrug | 2,5 mA (typ. ved US på S34) |
| 1 mA (typ. ved US på S35) | |
| Relæ: Funktionsstrømkredse (13/14, 23/24, 33/34) | |
| Beskrivelse af udgangen | med hver 2 NO på række, sikkerhedsorienteret, potentialfri |
| Antal udgange | 3 |
| Kontaktudførelse | 3 funktionsstrømkredse |
| Kontaktmateriale | AgSnO2 |
| Brydespænding | min. 5 V AC/DC |
| maks. 250 V AC/DC (Vær opmærksom på belastningskurven) | |
| Brydeeffekt | min. 50 mW |
| Indkoblingsstrøm | min. 10 mA AC/DC |
| maks. 6 A | |
| Koblingsevne | 5 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (250 V (AC15)) | |
| Vedvarende grænsestrøm | 6 A |
| Kvadr.: Totalstrøm | 72 A2 (Bemærk derating) |
| Koblingsfrekvens | 0,5 Hz |
| Levetid mekanisk | 10x 106 koblinger |
| Udgangssikring | 6 A gL / gG |
| Melding: M1 | |
| Beskrivelse af udgangen | PNP |
| ikke sikkerhedsorienteret | |
| Antal udgange | 1 |
| Spænding | ca. 23 V DC (Us - 1 V) |
| Strøm | maks. 100 mA |
| Indkoblingsstrøm maks. | 1 A (Δt = 5 ms ved Us) |
| Koblingsfrekvens | 0,5 Hz (ohmsk) |
| Beskyttelseskobling | Suppressordiode 33 V |
| Kortslutningsbeskyttelse | ja |
| Tilslutningsteknik | |
| stikbar | ja |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Statusvisning | 2 x LED (grøn) |
| Driftspændingsvisning | 1 x LED (grøn) |
| Bredde | 22,5 mm |
| Højde | 117,4 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farve (Hus) | gul (RAL 1018) |
| Materiale hus | PA |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Stopkategori | 0 |
| Sikkerhedstekniske data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 8760 koblinger/år eller 5 A AC15; 2190 koblinger/år) |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhedstekniske data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Kapslingsklasse indbygningssted minimal | IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C (Bemærk derating) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Anvendelseshøjde | ≤ 2000 m (Over havets overflade) |
| Maks. tilladte omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
| Chok | 15g til Δt = 11 ms (konstant chock: 10g til Δt = 16 ms) |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Mærkning | CE-konform |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | Se deratingkurve |
| Monteringsposition | vertikalt eller horisontalt |
| Varenummer | 1082029 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNA181 |
| Produktnøgle | DNA181 |
| GTIN | 4055626811956 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 224,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 180,24 g |
| Toldtarifnummer | 85371098 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 0685bee8-2dff-4e54-b931-1ce03eb289a5 |
Kompatible produkter
Dine fordele
Op til kat. 4/PL e iht. EN ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061
1-eller 2-kanaler styring
3 funktionsstrømkredse, 1 digital signaludgang
Manuelt overvåget og automatisk aktivering i et modul
Registrering af tværslutninger
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre