Termomagnetisk sikkerhedsafbryder, 1-polet, flink, 1 brydekontakt, med universalfod til montering på NS 32 eller NS 35
Termomagnetiske effektafbrydere
Termomagnetiske effektafbrydere indbefatter både en termisk og en magnetisk udløsermekanisme. Således udløses beskyttelsesenhederne i tilfælde af kortslutning hurtigere end ved termiske sikringer. Sikkerhedsafbryderne opfylder med forskellige kendelinjer også funktionskravene for lange ledningsstrækninger. Således leverer de ideel beskyttelse mod overbelastning og kortslutningsstrømme.
Termomagnetisk sikkerhedsafbryder, 1-polet, middeltræg, 1 sluttekontakt, med universalfod til montering på NS 32 eller NS 35
Termomagnetisk sikkerhedsafbryder, 2-polet, udløsekarakteristik M1 (middeltræg), 2 skiftekontakter, stik til grunddel.
Termomagnetisk sikkerhedsafbryder, 2-polet, udløsekarakteristik SFB, 2 skiftekontakter, stik til grunddel.
Termomagnetisk sikkerhedsafbryder, 1-polet, flink, 1 brydekontakt, med universalfod til montering på NS 32 eller NS 35
Termomagnetisk sikkerhedsafbryder, 1-polet, tilslutningstype: Skruetilslutning, mærkestrøm: 1 A, udløsekurve: F1 (flink), sikringstype: Automat, monteringstype: Bæreskinne: 35 mm, mærkestrøm: 1 A
Termomagnetisk beskyttelsesafbryder, 1-polet, til montering på bæreskinne
Termomagnetisk sikkerhedsafbryder, 2-polet, udløsekarakteristik F1 (flink), 2 skiftekontakter, stik til grunddel.
Termomagnetisk sikkerhedsafbryder, 2-polet, middeltræg, 1 sluttekontakt og 1 brydekontakter, med universalfod til montering på NS 32 eller NS 35
Termomagnetisk sikkerhedsafbryder, 1-polet, flink, 1 brydekontakt, med universalfod til montering på NS 32 eller NS 35
Dine fordele
- Maksimal overstrømsbeskyttelse ved lange ledninger takket være SFB-udløsekurve
- Integrering i kommunikationskoncepter takket være integreret skiftekontakt
- Mindre installationsarbejde gennem sikkerhedsafbrydere, der kan brokobles (i grunddelen)
- Sikring af 230/240 V AC-styrespændinger gennem M1-kendelinjen
- Termomagnetiske sikkerhedsafbrydere er en del af COMPLETE line-systemet
Termomagnetiske sikkerhedsafbrydere CB TM
Termomagnetiske sikkerhedsafbrydere Funktion og udførelse
Termomagnetiske sikkerhedsafbrydere udløses både termisk og magnetisk. Begge systemer, bimetal og magnetspole, arbejder uafhængigt af hinanden.
Det betyder, at de termomagnetiske sikkerhedsafbrydere udløser hurtigere ved kortslutning end termiske sikkerhedsafbrydere.
Her gælder: Ved kortslutning aktiveres udløsermekanismen inden for 3-5 ms.
Anvend sikkerhedsafbrydere med den optimerede SFB-kurve (Selective Fuse Breaking) for at realisere længere ledningsveje i dit anlæg. I forbindelse med QUINT POWER-strømforsyninger fra Phoenix Contact får du maksimal beskyttelse til dine ledninger og komponenter. Sikkerhedsafbryderne kan til enhver tid tændes igen.
Vores termomagnetiske sikkerhedsafbrydere fås i en udelt og en stikbar udførelse. Vælg mellem skruetilslutning og Push-in tilslutningsteknik.
Effektafbrydere indbygges i styreskabe i vidt forskellige typer af maskiner
Anvendelsesområder
De termomagnetiske sikkerhedsafbrydere anvendes primært inden for informations- og kommunikationsteknikken samt i processtyringen. På grund af de forskellige udløsekurver og de fine mærkestrømstrin er sikkerhedsafbryderne alsidige i anvendelse.
Blandt andet er de særdeles velegnede til beskyttelse af programmerbare controllere, ventiler, motorer og frekvensomformere.