Effektafbryder TMC 7 og TMC 8 i to blokke på bæreskinne

Effektafbryder

Effektafbryderne i produktfamilierne TMC 7 og TMC 8 består af 1-, 2- og 3-polede termomagnetiske beskyttelsesenheder. De fås i mærkestrømvarianter fra 1 til 63 A og giver omfattende beskyttelse af enheder og kabler. Effektafbryderne fås med udløsekurverne B, C og D og er i overensstemmelse med standarderne UL1077/EN60947-2 (TMC7) og UL489 (TMC8). Alle varer er udstyret med de pågældende godkendelser.

Dine fordele

  • Kan bruges i hele verden takket være internationale godkendelser
  • Velegnet til forskellige typer net, som fås i 1-, 2-, 3-polede versioner
  • Ideelt tilpasset beskyttelse takket være forskellige aktiveringskarakteristika og et stort udvalg af mærkestrømme
  • Reduceret lagerbeholdning på grund af egnethed til AC- og DC-applikationer
  • Valgfrit tilbehør muliggør fjernstyring og overvågning

Overblik over egenskaberne

Effektafbryder TMC 8 med mærkning af de enkelte fordele
Skruetilslutning
Skruetilslutningen er en gennemprøvet og sikker tilslutningsteknik.
Mekanisk statusvisning
Den mekaniske statusvisning viser effektafbryderens aktuelle status. Et rødt vindue betyder, at der er strøm på apparatet. En grøn visning angiver, at effektafbryderen på udgangssiden er frakoblet.
Vippearm
Vippearmens switchstilling gør effektafbryderens tilstand tydelig på et øjeblik.
Forlænget krave
Større luft- og krybestrækninger gør det muligt at bruge effektafbryderen af typen TMC 8 som "Branch Circuit Protection".
Montagefod
Montagefoden gør det nemt at låse og låse op for effektafbryderne.
Mærkestrøm på 1 - 63 A
Effektafbryderne kan bruges til mærkestrømme på 1 - 63 A og til spændinger på 120/240/277/480 V AC og 60/125 V DC.
Kortslutningssikkerhed og strømbrydeevne
Effektafbryderne har en kortslutningsevne Ics på 7,5 kA (TMC 7) eller 10 kA (TMC 8) i overensstemmelse med IEC 60947-2 og en SCCR på op til 7,5 kA i overensstemmelse med UL 1077 (TMC 7).

Pålidelige effektafbrydere TMC 7 og TMC 8

De termomagnetiske sikringer i TMC 7- og TMC 8-familierne beskytter pålideligt dine applikationer mod overstrøm og kortslutning.

Den pålidelige koblingsadfærd, den upåvirkede positive friudløsning og det farvede statusdisplay giver sikkerhed under drift og vedligeholdelse. Takket være den integrerede kontaktfunktionsmekanisme reduceres sliddet på de interne kontakter effektivt, hvilket øger enhedernes levetid.

Tre forskellige aktiveringskarakteristika og et stort udvalg af mærkestrømme op til 63 A i 1-, 2- og 3-polede kontaktvarianter udgør et produktsortiment til ideelt tilpasset beskyttelse. Valgfrit tilbehør som arbejdsstrømaktivering, signal- og hjælpekontakter letter fjernstyring og evaluering.

Forskellige TMC 7-effektafbrydere ved siden af hinanden

TMC 7 effektafbryder

TMC 7 effektafbryder

TMC 7-effektafbryderne er godkendt i henhold til UL1077 og er derfor velegnede til brug som "Supplementary Protection". Overensstemmelse med IEC 60947-2 og husets design i overensstemmelse med DIN 43880 udvider også anvendelsesmulighederne.

Brug effektafbryderne i systemer op til 277/480 V AC eller 80/125 V DC. Den maksimale kortslutningsstrøm må være 7,5 kA.

Forskellige TMC 8-effektafbrydere ved siden af hinanden

TMC 8 effektafbryder

TMC 8 effektafbryder

TMC 8-effektafbryderne er godkendt i henhold til UL489. Med deres høje koblingsevne på 10 kA er de derfor velegnede til brug som "Branch Circuit Protection". Overensstemmelse med IEC 60947-2 og husets design i overensstemmelse med DIN 43880 udvider også anvendelsesmulighederne.

Brug effektafbryderne i systemer op til 277/480 V AC eller 60/125 V DC. Den maksimale kortslutningsstrøm må være 10 kA.