Termomagnetisk Effektafbryder, 3-polet, udløsekurve: C, monteringstype: NS 35/..., mærkestrøm: 3 A
Effektafbryder
Effektafbryderne i produktfamilierne TMC 7 og TMC 8 består af 1-, 2- og 3-polede termomagnetiske beskyttelsesenheder. De fås i mærkestrømvarianter fra 1 til 63 A og giver omfattende beskyttelse af enheder og kabler. Effektafbryderne fås med udløsekurverne B, C og D og er i overensstemmelse med standarderne UL1077/EN60947-2 (TMC7) og UL489 (TMC8). Alle varer er udstyret med de pågældende godkendelser.
Termomagnetisk Effektafbryder, 1-polet, anvendelse: Branch Circuit Protection (UL 489), til beskyttelse mod overbelastning med en strømbrydeevne på10 kA, udløsekurve: B, monteringstype: NS 35/..., mærkestrøm: 50 A
Arbejdsstrømsudløser, 1-polet, tilslutningstype: Skrue-, monteringstype: Klikker på ved siden af effektafbryderen, mærkestrøm: 6 A
Vedligeholdelsessikring Lockout Tagout til effektafbryder type TMC 72... eller TMC 82... Forhindrer strømforsyning under udførelse af vedligeholdelses- eller servicearbejde på afbryderpaneler. Overholder kravene i NEC (National Electrical Code) 110.25 om Lockout-Tagout.
Vedligeholdelsessikring Lockout Tagout til effektafbryder type TMC 71... eller TMC 81... Forhindrer strømforsyning under udførelse af vedligeholdelses- eller servicearbejde på afbryderpaneler. Overholder kravene i NEC (National Electrical Code) 110.25 om Lockout-Tagout.
Vedligeholdelsessikring Lockout Tagout til effektafbryder type TMC 73... eller TMC 83... Forhindrer strømforsyning under udførelse af vedligeholdelses- eller servicearbejde på afbryderpaneler. Overholder kravene i NEC (National Electrical Code) 110.25 om Lockout-Tagout.
Dine fordele
- Kan bruges i hele verden takket være internationale godkendelser
- Velegnet til forskellige typer net, som fås i 1-, 2-, 3-polede versioner
- Ideelt tilpasset beskyttelse takket være forskellige aktiveringskarakteristika og et stort udvalg af mærkestrømme
- Reduceret lagerbeholdning på grund af egnethed til AC- og DC-applikationer
- Valgfrit tilbehør muliggør fjernstyring og overvågning
Overblik over egenskaberne
Pålidelige effektafbrydere TMC 7 og TMC 8
De termomagnetiske sikringer i TMC 7- og TMC 8-familierne beskytter pålideligt dine applikationer mod overstrøm og kortslutning.
Den pålidelige koblingsadfærd, den upåvirkede positive friudløsning og det farvede statusdisplay giver sikkerhed under drift og vedligeholdelse. Takket være den integrerede kontaktfunktionsmekanisme reduceres sliddet på de interne kontakter effektivt, hvilket øger enhedernes levetid.
Tre forskellige aktiveringskarakteristika og et stort udvalg af mærkestrømme op til 63 A i 1-, 2- og 3-polede kontaktvarianter udgør et produktsortiment til ideelt tilpasset beskyttelse. Valgfrit tilbehør som arbejdsstrømaktivering, signal- og hjælpekontakter letter fjernstyring og evaluering.
TMC 7 effektafbryder
TMC 7 effektafbryder
TMC 7-effektafbryderne er godkendt i henhold til UL1077 og er derfor velegnede til brug som "Supplementary Protection". Overensstemmelse med IEC 60947-2 og husets design i overensstemmelse med DIN 43880 udvider også anvendelsesmulighederne.
Brug effektafbryderne i systemer op til 277/480 V AC eller 80/125 V DC. Den maksimale kortslutningsstrøm må være 7,5 kA.
TMC 8 effektafbryder
TMC 8 effektafbryder
TMC 8-effektafbryderne er godkendt i henhold til UL489. Med deres høje koblingsevne på 10 kA er de derfor velegnede til brug som "Branch Circuit Protection". Overensstemmelse med IEC 60947-2 og husets design i overensstemmelse med DIN 43880 udvider også anvendelsesmulighederne.
Brug effektafbryderne i systemer op til 277/480 V AC eller 60/125 V DC. Den maksimale kortslutningsstrøm må være 10 kA.