PI-EX-NAM/TO-P
-
Signaladskillelse
2865117
Ex i binær indgang: NAMUR-skilleforstærker. Til drift af nærhedsfølere og kontakter i Ex-området. Signalerne overføres til det sikre område. Transistorudgang (passiv), ledningsfejlregistrering. Galvanisk 3-vejsadskillelse.
Produktdetaljer
Bestillingsnøgle: | Elektronikmodulet stikkes i en grundklemmes. |
Produkttype | Skilleforstærker |
Anvendelse | Digital IN |
Galvanisk adskillelse | 3-vejsadskillelse |
Galvanisk adskillelse Indgang/udgang | |
Galvanisk adskillelse | 375 V (Maksimal værdi, i henhold til EN 50020 / EN 60079-11) |
Galvanisk adskillelse Indgang/forsyning | |
Galvanisk adskillelse | 375 V (Maksimal værdi, i henhold til EN 50020 / EN 60079-11) |
Galvanisk adskillelse Udgang/forsyning | |
Prøvespænding | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Forsyning | |
Forsyningsspændingsområde | 20 V DC ... 30 V DC |
Strømforbrug maksimal | 25 mA |
Effektoptagelse | maks. 0,6 W (24 V) |
Signal: NAMUR | |
Beskivelse af indgangen | egensikker |
Antal indgange | 1 |
Anvendelige indgangskilder | NAMUR-nærhedsinitiatorer (IEC/EN 60947-5-6) |
potentialfrie pilotkontakter | |
Modstandskoblede pilotkontakter | |
Koblingsniveau "0"-signal strøm | < 1,2 mA (spærrende) |
Koblingsniveau "1"-signal strøm | > 2,1 mA (ledende) |
Ledningsfejlregistrering | < 0,05 mA (Ledningsbrud) |
100 Ω ... 360 Ω (Kortslutning) | |
kan til-/frakobles over kontakt | |
Tomgangsspænding | 8,2 V DC ±10 % |
Koble: Transistor | |
Programmerbar og konfigurerbar | kan inverteres over skydekontakt |
Maks. belastningsstrøm, vedvarende | 100 mA (kortslutningssikker) |
Hjælpespænding | 10 V DC ... 30 V DC |
Signal | |
Antal udgange | 1 |
Koblingsforhold | Kan inverteres over skydekontakt |
Koblingsfrekvens | maks. 2 kHz (DC) |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Sikkerhedstekniske data | |
Maks. udgangsspænding Uo | 10,6 V |
Maks. udgangsstrøm Io | 33 mA |
Maks. udgangseffekt Po | 86 mW |
Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 250 V AC |
IIA: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 230 mH / 72 µF |
IIB: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 110 mH / 16,2 µF |
IIC: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 30 mH / 2,3 µF |
Statusvisning | LED grøn (forsyningsspænding) |
LED gul (statusvisning) | |
LED rød (ledningsfejl) |
Målskitse |
|
Bredde | 12,4 mm |
Højde | 79 mm |
Dybde | 118,4 mm |
Farve | grøn (RAL 6021) |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
Materiale hus | PBT og Polyamid PA, uforstærket |
Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | maks. -20 °C ... 60 °C (Se datablad) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
ATEX | |
Mærkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
Certifikat | PxCIF07ATEX2835341X |
UL, USA / Canada | |
Mærkning | ansøgt |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Mærkning | 2 |
EAC Ex | |
Mærkning | [Ex ia Ga] IIC |
Certifikat | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
Galvanisk adskillelse | 3-vejsadskillelse |
Standarder | |
Standarder | NAMUR-anbefaling NE 21 |
Varenummer | 2865117 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CK3831 |
Produktnøgle | DK1XXX |
GTIN | 4017918961541 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 98,4 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 98,4 g |
Toldtarifnummer | 85365019 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210121 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | ba2c7817-db13-4526-ae37-67fac4e00962 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre