K-7E-M40 M9/2,0-D06/M40 F8 - Stik indstøbt i kunststof på begge sider
1620393

Stik indstøbt i kunststof på begge sider, serie: KSM, M40-Bøsning, Lige, indstøbt i kunststof, poltal: 4+3+PE, låsetype: Skrueaflåsning, til M40-Stift, Lige, indstøbt i kunststof, poltal: 4+3+PE, kabellængde: 2 m, skærmet: ja, farve yderkappe: orange RAL 2003

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede konfektioner, der er klar til brug
Konstruktioner med færdigkonfektionerede ledninger på en eller to sider
Høj grad af fleksibilitet: Kundespecifikke konfektioner og ledningslængder