TBIO 2,5-PE/TG I - Sensor-/aktuatorskilleklemme
3246896

Sensor-/aktuatorskilleklemme, Øverste etage til sikrings- eller skillestik, mellemste etage til potentialfordeling med indlægsbroer, nederste etage med PE-fod, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 15 A, antal tilslutninger: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: mørkegrå

Produktdetaljer









Kompatible produkter