SAC-4P-M 8MS-FS SCO/.../...
-
Sensor-/aktuatorkabel
1542240
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, Stik lige M8, kodning: A, til Bøsning lige M12 SPEEDCON, kodning: A, kabellængde: Fri indtastning (0,2 - 40,0 m)
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Anvendelse | Standard |
Poltal | 4 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Materiale pakning | NBR |
Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Ledningstilslutning | |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm (M12-tilslutningsstik) |
0,2 Nm (M8-stik) |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik lige M8 |
Poltal | 4 |
Kodningstype | A |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Bøsning lige M12 SPEEDCON |
Poltal | 4 |
Låsetype | SPEEDCON |
Kodningstype | A |
Ledningslængde | Fri indtastning (0,2 - 40,0 m) |
PUR halogenfrit sort [PUR] | |
Ledningsvægt | 23 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 4 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PUR halogenfrit sort [PUR] |
PUR halogenfrit sort PUR | |
Ledningsopbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
AWG signalledning | 24 |
Ledningstværsnit | 4x 0,25 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
Udvendig kabeldiameter | 3,95 mm ±0,15 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | sortgrå RAL 7021 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PP |
Enkeltleder, farve | brun, hvid, blå, sort |
Vægtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm (Lederisolering) |
ca. 0,50 mm (Kabelkappe) | |
Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
Maks. ledningsmodstand | maks. 78 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 100 GΩ*km (ved 20 °C) |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
Prøvespænding | ≥ 3000 V |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 20 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 40 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 10000000, Bøjningsradius: 44 mm, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 5 m/s² |
Dynamisk belastningskapacitet (torsion) | Torsion: ±180 °/m, Vridningscyklusser: ≥2000000, Vridningshyppighed: 35 Cyklusser/min. |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
Anden fasthed | Godt bestandigt over for syrer, lud og opløsningsmidler |
Hydrolyse- og mikrobenbestandig | |
Betinget UV-bestandig (iht. DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Særlige egenskaber | egnet til placering i kabelkæder |
Silikonefri | |
Uden lakbefugtede stoffer | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
PUR halogenfrit grå [280] | |
Ledningsvægt | 23 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 4 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PUR halogenfrit grå [280] |
PUR halogenfrit grå 280 | |
Ledningsopbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
AWG signalledning | 24 |
Ledningstværsnit | 4x 0,25 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
Udvendig kabeldiameter | 3,95 mm ±0,15 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | grå RAL 7001 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PP |
Enkeltleder, farve | brun, hvid, blå, sort |
Vægtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm (Lederisolering) |
ca. 0,50 mm (Kabelkappe) | |
Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
Maks. ledningsmodstand | maks. 78 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 100 GΩ*km (ved 20 °C) |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
Prøvespænding | ≥ 3000 V |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 20 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 40 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 10000000, Bøjningsradius: 44 mm, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 5 m/s² |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
Anden fasthed | Godt bestandigt over for syrer, lud og opløsningsmidler |
Hydrolyse- og mikrobenbestandig | |
Betinget UV-bestandig (iht. DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Særlige egenskaber | egnet til placering i kabelkæder |
Silikonefri | |
Uden lakbefugtede stoffer | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
PUR halogenfri gul [240] | |
Ledningsvægt | 25 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Poltal | 4 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PUR halogenfri gul [240] |
PUR halogenfri gul 240 | |
Ledningsopbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
AWG signalledning | 24 |
Ledningstværsnit | 4x 0,25 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,02 mm |
Udvendig kabeldiameter | 4,40 mm ±0,15 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | gul, svarende til RAL 1021 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PP |
Enkeltleder, farve | brun, hvid, blå, sort |
Vægtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm |
Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,75 mm |
Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
Slaglængde samlet kabelføring | 45 mm |
Maks. ledningsmodstand | 78 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 1 GΩ*km (ved 20 °C) |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V AC |
Prøvespænding | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 22 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 44 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 4000000, Bøjningsradius: 10 x D, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
efter EN 50267-2-1 | |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL 758/1581 FT2 |
Oliefasthed | efter DIN EN 60811-2-1, 168 h ved 100 °C |
i henhold UL 758, 168 h ved 60 C | |
Anden fasthed | Hydrolyse- og mikrobenbestandig |
Bestandig over for havvand | |
Slidstærk | |
Adhæsionsfattig | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
PUR halogenfri orange [180] | |
Ledningsvægt | 25 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Poltal | 4 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PUR halogenfri orange [180] |
PUR halogenfri orange 180 | |
Ledningsopbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
AWG signalledning | 24 |
Ledningstværsnit | 4x 0,25 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
Udvendig kabeldiameter | 4,40 mm ±0,15 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | orange RAL 2003 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PP |
Enkeltleder, farve | brun, hvid, blå, sort |
Vægtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm (Lederisolering) |
0,75 mm (Kabelkappe) | |
Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
Maks. ledningsmodstand | maks. 78 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 10 GΩ*km (ved 20 °C) |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
Prøvespænding | ≥ 3000 V |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 22 mm |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL-Style 20549 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel) |
PVC sort [PVC] | |
Ledningsvægt | 33 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 4 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PVC sort [PVC] |
PVC sort PVC | |
Ledningsopbygning signalledning | 14x 0,15 mm |
AWG signalledning | 24 |
Ledningstværsnit | 4x 0,25 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,05 mm |
Udvendig kabeldiameter | 4,40 mm ±0,15 mm |
Materiale yderkappe | PVC |
Farve udvendig kappe | sort RAL 9005 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PVC |
Enkeltleder, farve | brun, hvid, blå, sort |
Vægtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm (Lederisolering) |
≥ 0,76 mm (Kabelkappe) | |
Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
Maks. ledningsmodstand | maks. 79 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ*km (ved 20 °C) |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
Prøvespænding | ≥ 3000 V |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 22 mm |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL-Style 2464 |
Oliefasthed | EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-10 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
PVC grå [500] | |
Ledningsvægt | 33 kg/km |
Poltal | 4 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PVC grå [500] |
PVC grå 500 | |
Ledningsopbygning signalledning | 14x 0,15 mm |
AWG signalledning | 24 |
Ledningstværsnit | 4x 0,25 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,05 mm |
Udvendig kabeldiameter | 4,40 mm ±0,15 mm |
Materiale yderkappe | PVC |
Farve udvendig kappe | grå RAL 7001 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PVC |
Enkeltleder, farve | brun, hvid, blå, sort, grøn-gul |
Vægtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm (Lederisolering) |
≥ 0,76 mm (Kabelkappe) | |
Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
Maks. ledningsmodstand | maks. 79 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ*km (ved 20 °C) |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
Prøvespænding | ≥ 3000 V |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL-Style 2464 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
PUR højfleksibel grå [800] | |
Bemærk | På grund af den meget robuste yderkappe må denne ledning kun kappes i intervaller à 5 cm. |
Ledningsvægt | 27,1 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Poltal | 4 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PUR højfleksibel grå [800] |
PUR højfleksibel grå 800 | |
Ledningsopbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
AWG signalledning | 24 |
Ledningstværsnit | 4x 0,25 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,15 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Udvendig kabeldiameter | 4,50 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | grå RAL 7001 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PP |
Enkeltleder, farve | brun, hvid, blå, sort |
Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
Maks. ledningsmodstand | ca. 76 Ω/km |
Isolationsmodstand | ≥ 20 MΩ*km |
Mærkespænding kabel | 300 V |
Prøvespænding | 1200 V |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 7,5 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 18 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 34 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 10000000, Bøjningsradius: 7,5 x D, Kørestrækning: 5 m, Kørehastighed: 3,3 m/s, Acceleration: 5 m/s² |
Bøjecyklusser maks.: 15000000, Bøjningsradius: 50 mm, Kørestrækning: 0,9 m, Kørehastighed: 5 m/s, Acceleration: 30 m/s² | |
Dynamisk belastningskapacitet (torsion) | Torsion: ±360 °/m, Vridningscyklusser: 1000000, Vridningshyppighed: 35 Cyklusser/min. |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL 758/1581 FT2 |
Oliefasthed | I henhold til DIN EN 60811-2-1 |
Anden fasthed | Godt bestandigt over for syrer, lud og opløsningsmidler |
Silikonefri | |
Særlige egenskaber | Kabelovertræk, modstandsdygtig over for svejsegnister, genanvendelig, mat, lav vedhæftning, slidstærk, flammehæmmende og selvslukkende |
silikone- og cadmiumfri | |
Uden lakbefugtede stoffer | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 61076-2-101 |
Normbetegnelse | M8-stik |
Standarder | IEC 61076-2-104 |
Varenummer | 1542240 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 25 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | BF1BCA |
Produktnøgle | AF1BCA |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
Kompatible produkter
-
-
UCT-WMT (23X4) - Ledningsmærker 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Ledningsmærker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmærkeskilte 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmærkeskilte 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Lukkeskrue 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Sikringsclip 1558991
-
B-STIFT - Mærkestift 1051993
-
TSD 02 SAC - Momentskruetrækker 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Værktøj 1208461
-
TSD 04 SAC - Momentskruetrækker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruetrækker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterindsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Værktøj 1208432
Dine fordele
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
Fleksible løsninger – konfigurerbare materialer med variable kabeltyper og kabellængder
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre