SAC-3P-M8MR/1,0-PVC/M8FS4331BK
-
Sensor-/aktuatorkabel
1057454
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PVC, sort RAL 9005, Stik vinklet M8, kodning: A, til Bøsning lige M8, kabellængde: 1 m, med sort isolationsmateriale, Specialfortrådning: 4-3, 3-1, pin 1 tom crimpning, pin 4 tom crimpning, Specialfortrådning, kundevariant
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Anvendelse | Standard |
Poltal | 3 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Materiale pakning | NBR |
Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Mærkespænding UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik vinklet M8 |
Poltal | 3 |
Kodningstype | A |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Bøsning lige M8 |
Poltal | 3 |
Ledningslængde | 1 m |
PVC sort [PVC] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 29 kg/km |
Poltal | 3 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PVC sort [PVC] |
Ledningsopbygning signalledning | 14x 0,15 mm |
AWG signalledning | 24 |
Ledningstværsnit | 3x 0,25 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,05 mm |
Udvendig kabeldiameter | 4,20 mm ±0,15 mm |
Materiale yderkappe | PVC |
Farve udvendig kappe | sort RAL 9005 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PVC |
Enkeltleder, farve | brun, blå, sort |
Vægtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm (Lederisolering) |
Vægtykkelse yderkappe | ≥ 0,76 mm |
Samlet kabelføring | 3 ledere længdesnoet |
Maks. ledningsmodstand | maks. 79 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ*km (ved 20 °C) |
Mærkespænding kabel | ≥ 300 V |
Prøvespænding | ≤ 3000 V |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 13 mm |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL-Style 2464 |
Oliefasthed | EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-10 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
Normbetegnelse | M8-stik |
Standarder | IEC 61076-2-104 |
Varenummer | 1057454 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 100 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | BF1BBA |
Produktnøgle | AF1BBA |
GTIN | 4055626700069 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 46,94 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 46,94 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 254eb2e8-b6bf-4326-a07b-f6c804fa4337 |
Kompatible produkter
-
-
UCT-WMT (23X4) - Ledningsmærker 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Ledningsmærker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmærkeskilte 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmærkeskilte 0831004
-
PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - Lukkeskrue 1430860
-
B-STIFT - Mærkestift 1051993
-
TSD 02 SAC - Momentskruetrækker 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Værktøj 1208461
Dine fordele
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre