SAC-3P- 2,0-500/M 8FS KA
-
Sensor-/aktuatorkabel
1401044
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PVC, grå RAL 7001, åpen ledningsende, til Bøsning lige M8, kodning: A, kabellængde: 2 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Poltal | 3 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Materiale pakning | NBR |
Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | åpen ledningsende |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Bøsning lige M8 |
Poltal | 3 |
Kodningstype | A |
Ledningslængde | 2 m |
PVC grå [500] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 29 kg/km |
Poltal | 3 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PVC grå [500] |
Ledertype | Konfektioneret, skærmet rundkabel |
Ledningsopbygning signalledning | 14x 0,15 mm |
AWG signalledning | 24 |
Ledningstværsnit | 3x 0,25 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,05 mm |
Udvendig kabeldiameter | 4,20 mm ±0,15 mm |
Materiale yderkappe | PVC |
Farve udvendig kappe | grå RAL 7001 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PVC |
Enkeltleder, farve | brun, blå, sort |
Vægtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm (Lederisolering) |
Vægtykkelse yderkappe | ≥ 0,76 mm |
Samlet kabelføring | 3 ledere længdesnoet |
Maks. ledningsmodstand | maks. 79 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ*km (ved 20 °C) |
Mærkespænding kabel | ≥ 300 V |
Prøvespænding | ≤ 3000 V |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 13 mm |
Halogenfrihed | nej |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL-Style 2464 |
Oliefasthed | I henhold til DIN EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Varenummer | 1401044 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 25 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | AF1BBA |
Produktnøgle | AF1BBA |
GTIN | 4046356519335 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 57,6 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 54,1 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre