SAC-4P-MR/ 5,0-28X/M12FR OD
-
Sensor-/aktuatorkabel
1410820
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PE-X halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik vinklet M12, kodning: A, til Bøsning vinklet M12, kodning: A, kabellængde: 5 m, til udendørs anvendelse, med gevindring i rustfrit stål
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Anvendelse | Udendørs |
Poltal | 4 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale pakning | FPM |
Isolationsmateriale | PP |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | PP |
Materiale forskruning | Rustfrit stål |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Ledningstilslutning | |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm (M12-tilslutningsstik) |
Tilslutningsbelægning | |
Kontakt | Farve (signalbetegnelse) | Kontakt (valgfri) | 1 (Stik) | BN | 1 (Bøsning) |
2 (Stik) | WH | 2 (Bøsning) | |
4 (Stik) | BK | 4 (Bøsning) | |
3 (Stik) | BU | 3 (Bøsning) |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik vinklet M12 |
Poltal | 4 |
Kodningstype | A |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Bøsning vinklet M12 |
Poltal | 4 |
Kodningstype | A |
Ledningslængde | 5 m |
PE-X sort [28X] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 44 kg/km |
Poltal | 4 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PE-X sort [28X] |
Ledningsopbygning signalledning | 28x 0,15 mm |
AWG signalledning | 20 |
Ledningstværsnit | 4x 0,5 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,6 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Udvendig kabeldiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PE-X |
Farve udvendig kappe | sortgrå RAL 7021 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PE-X |
Enkeltleder, farve | brun, hvid, blå, sort |
Vægtykkelse isolering | ca. 0,30 mm (Lederisolering) |
ca. 0,60 mm (Kabelkappe) | |
Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
Slaglængde samlet kabelføring | 61,6 mm |
Maks. ledningsmodstand | ≤ 39 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ*km (ved 20 °C) |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V AC |
Prøvespænding | ≥ 3000 V AC |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 26 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 52 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 2000000, Bøjningsradius: 52 mm, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
Flammemodstandsdygtighed | efter DIN 60332-1-2 |
I henhold til DIN EN 50266-2-5 | |
iht. IEC 60332-3-25 (brandprøvning af kabelbundter) | |
Brandgaskorrosivitet | i henhold til IEC 60754 |
Røggastæthed | I henhold til DIN EN 61034 |
Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
Anden fasthed | UV-bestandig (iht. DIN VDE 0276-605) |
Særlige egenskaber | Strålefordelt |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast installation) |
-15 °C ... 105 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
120 °C (ved 48 h - se kontrolrapport 19233) | |
180 °C (ved 48 h - se kontrolrapport 19233) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -40 °C ... 105 °C (Stik/bøsning) |
M12 | |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 61076-2-101 |
Varenummer | 1410820 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | BF1CCA |
Produktnøgle | AF1CCA |
GTIN | 4046356927369 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 248,75 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 248,75 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre