SAC-4P-M12MR/0,3-PUR/M12FS D
-
Sensor-/aktuatorkabel
1696099
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR/PVC, gul, Stik vinklet M12, kodning: A, til Bøsning lige M12, kodning: A, kabellængde: 0,3 m, DESINA
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Anvendelse | DESINA |
Poltal | 4 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Materiale pakning | NBR |
Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik vinklet M12 |
Poltal | 4 |
Kodningstype | A |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Bøsning lige M12 |
Poltal | 4 |
Kodningstype | A |
Ledningslængde | 0,3 m |
PUR/PVC gul [140] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 39 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Poltal | 4 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PUR/PVC gul [140] |
Ledningsopbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm |
Udvendig kabeldiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | gul |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PVC |
Enkeltleder, farve | brun, hvid, blå, sort |
Vægtykkelse isolering | ca. 0,30 mm (Lederisolering) |
≥ 0,38 mm (Kabelkappe) | |
ca. 0,35 mm (Indvendig kappe) | |
Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
Maks. ledningsmodstand | maks. 58 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 1 GΩ*km (ved 20 °C) |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
Prøvespænding | ≥ 3000 V |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 52 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 52 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 2000000, Bøjningsradius: 52 mm, Kørestrækning: 5 m, Kørehastighed: 3 m/s |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL-Style 20549 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Varenummer | 1696099 |
Pakningsenhed | 5 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | 02 |
Produktnøgle | AF1CCA |
GTIN | 4017918181062 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 39,8 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 39,8 g |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre