SAC-4P-M 8MS/ 5,0-PUR BK
-
Sensor-/aktuatorkabel
1423335
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik lige M8, kodning: A, til åpen ledningsende, kabellængde: 5 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Anvendelse | Standard |
Poltal | 4 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Materiale yderkappe | PUR |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Maks. ledningsmodstand | 78 Ω/km |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Bøjecyklusser maks. | 4000000 |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik lige M8 |
Poltal | 4 |
Kodningstype | A |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | åpen ledningsende |
Ledningslængde | 5 m |
PUR halogenfrit sort [PUR] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 23 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 4 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PUR halogenfrit sort [PUR] |
Ledningsopbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
AWG signalledning | 24 |
Ledningstværsnit | 4x 0,25 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
Udvendig kabeldiameter | 3,95 mm ±0,15 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | sortgrå RAL 7021 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PP |
Enkeltleder, farve | brun, hvid, blå, sort |
Vægtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm (Lederisolering) |
ca. 0,50 mm (Kabelkappe) | |
Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
Maks. ledningsmodstand | maks. 78 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 100 GΩ*km (ved 20 °C) |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
Prøvespænding | ≥ 3000 V |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 20 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 40 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 10000000, Bøjningsradius: 44 mm, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 5 m/s² |
Dynamisk belastningskapacitet (torsion) | Torsion: ±180 °/m, Vridningscyklusser: ≥2000000, Vridningshyppighed: 35 Cyklusser/min. |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
Anden fasthed | Godt bestandigt over for syrer, lud og opløsningsmidler |
Hydrolyse- og mikrobenbestandig | |
Betinget UV-bestandig (iht. DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Særlige egenskaber | egnet til placering i kabelkæder |
Silikonefri | |
Uden lakbefugtede stoffer | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
Normbetegnelse | M8-stik |
Standarder | IEC 61076-2-104 |
Varenummer | 1423335 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | BF1BCA |
Produktnøgle | AF1BCA |
GTIN | 4055626339603 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 18,887 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 18,887 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
Kompatible produkter
-
-
UCT-WMT (23X4) - Ledningsmærker 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Ledningsmærker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmærkeskilte 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmærkeskilte 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adapter til beskyttelsesslange 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240839
-
B-STIFT - Mærkestift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Bidetang 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Afisoleringsværktøj 1212757
-
WIREFOX SAC - Afisoleringsværktøj 1212623
-
WIREFOX 10 - Afisoleringsværktøj 1212150
-
TSD 02 SAC - Momentskruetrækker 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Værktøj 1208461
Dine fordele
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre