SAC-3P-P12MS/ 0,6-PUR/P12FR SH
-
Sensor-/aktuatorkabel
1476828
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, skærmet (Advanced Shielding Technology), Stik lige M12 Push-Pull, kodning: A, til Bøsning vinklet M12 Push-Pull, kodning: A, kabellængde: 0,6 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Anvendelse | Standard |
Poltal | 3 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | ja |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale yderkappe | PUR |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Maks. ledningsmodstand | 58 Ω/km |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Bøjecyklusser maks. | 10000000 |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Tilslutningsteknik | |
Tilslutningstype | Push-Pull |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Push-Pull |
Tilspændingsmoment | M12 Push-Pull tilslutningsstik |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik lige M12 Push-Pull |
Poltal | 3 |
Låsetype | Push-Pull |
Kodningstype | A |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Bøsning vinklet M12 Push-Pull |
Poltal | 3 |
Låsetype | Push-Pull |
Kodningstype | A |
Ledningslængde | 0,6 m |
PUR halogenfrit sort [PUR] | |
Ledningsvægt | 31 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Poltal | 3 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | PUR halogenfrit sort [PUR] |
Ledningsopbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 3x 0,34 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
Udvendig kabeldiameter | 4,65 mm ±0,15 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | sortgrå RAL 7021 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PP |
Enkeltleder, farve | brun, blå, sort |
Vægtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm (Lederisolering) |
ca. 0,50 mm (Kabelkappe) | |
Samlet kabelføring | 3 ledere længdesnoet |
Optisk skærmdækning | 80 % |
Maks. ledningsmodstand | maks. 58 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 100 GΩ*km (ved 20 °C) |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
Prøvespænding | ≥ 3000 V |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 23 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 47 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 10000000, Bøjningsradius: 47 mm, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Dynamisk belastningskapacitet (torsion) | Torsion: ±180 °/m, Vridningscyklusser: ≥2000000, Vridningshyppighed: 35 Cyklusser/min. |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
Anden fasthed | Godt bestandigt over for syrer, lud og opløsningsmidler |
Hydrolyse- og mikrobenbestandig | |
Betinget UV-bestandig (iht. DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Særlige egenskaber | egnet til placering i kabelkæder |
Silikonefri | |
Uden lakbefugtede stoffer | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C (Stik/bøsning) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Normbetegnelse | M12-Push-Pull |
Standarder | IEC 61076-2-010 |
Varenummer | 1476828 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF1CIC |
Produktnøgle | AF1CIC |
GTIN | 4063151890131 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 59,1 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,22 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre