SAC-3P-M12MS/ 1,5-280/M 8FS WG
-
Sensor-/aktuatorkabel
1576906
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, grå RAL 7001, Stik lige M12, kodning: A, til Bøsning lige M8, kabellængde: 1,5 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Poltal | 3 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Materiale pakning | NBR |
Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 60 V |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik lige M12 |
Poltal | 3 |
Kodningstype | A |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Bøsning lige M8 |
Poltal | 3 |
Ledningslængde | 1,5 m |
PUR halogenfrit grå [280] | |
Ledningsvægt | 33 kg/km |
Poltal | 3 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PUR halogenfrit grå [280] |
Ledningsopbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 0,34 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,55 mm ±0,05 mm |
Udvendig kabeldiameter | 5,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | grå RAL 7001 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | TPE |
Enkeltleder, farve | brun, blå, sort |
Vægtykkelse isolering | 0,39 mm (Lederisolering) |
0,95 mm (Kabelkappe) | |
Samlet kabelføring | 3 ledere længdesnoet |
Maks. ledningsmodstand | ≤ 57,5 Ω/km |
Prøvespænding | 2500 V |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 52 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 78 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 4000000, Bøjningsradius: 78 mm, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 3 m/s |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 105 °C (Kabel, fast installation) |
-5 °C ... 105 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Varenummer | 1576906 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Produktnøgle | AF1CBA |
GTIN | 4046356449175 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 65,1 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 65,1 g |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre