SAC-3P-M12MR/0,3-PUR/BI-1L-S
-
Sensor-/aktuatorkabel
1669314
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik vinklet M12, kodning: A, med 1 LED, til Ventilstik BI (11 mm), med 1 LED, Fortrådning: Z-diode, kabellængde: 0,3 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuator-kabel med ventilstik |
Poltal | 3 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Materiale pakning | TPU |
Materiale hus ventilstik | PBT |
Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktindsats ventilstik | PBT |
Materiale kontaktoverflade | Ag |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 24 V |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Statusvisning | 1 LED |
Statusvisning forefindes | ja |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik vinklet M12 |
Poltal | 3 |
Kodningstype | A |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Ventilstik BI (11 mm) |
Poltal | 3 |
Materiale | CuSn (Kontakt) |
Ag (Kontaktoverflade) | |
PBT (Kontaktholder) | |
PBT (Hus) | |
Beskyttelseskobling | Z-diode |
Ledningslængde | 0,3 m |
PUR halogenfrit sort [PUR] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Poltal | 3 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PUR halogenfrit sort [PUR] |
Ledningsopbygning signalledning | 28x 0,15 mm |
AWG signalledning | 20 |
Ledningstværsnit | 3x 0,5 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Udvendig kabeldiameter | 4,50 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | sortgrå RAL 7021 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PP |
Enkeltleder, farve | sort 1, sort 2, grøn/gul |
Samlet kabelføring | 3 ledere længdesnoet |
Maks. ledningsmodstand | 39 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | min. 20 MΩ*km |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
Prøvespænding | ≥ 1200 V |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 22,5 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 45 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 15000000, Bøjningsradius: 50 mm, Kørestrækning: 0,9 m, Kørehastighed: 5 m/s, Acceleration: 30 m/s² |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
Flammemodstandsdygtighed | efter DIN VDE 0482 |
Efter DIN EN 50265-2-1 | |
Oliefasthed | I henhold til DIN EN 60811-2-1 |
Anden fasthed | vidtgående oliebestandig |
Betinget UV-bestandig (iht. DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Ventilstik) | -20 °C ... 80 °C (Ventilstik) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installation) | -30 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevægelig installation ) | -5 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Varenummer | 1669314 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | 02 |
Produktnøgle | AF1DMA |
GTIN | 4017918136758 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 53,3 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 53,3 g |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre