SAC-3P- 5,0-500/C-1L-S
-
Sensor-/aktuatorkabel
1529865
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PVC, grå RAL 7001, åpen ledningsende, til Ventilstik C (8 mm), med 1 LED, Fortrådning: Z-diode, kabellængde: 5 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuator-kabel med ventilstik |
Poltal | 3 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | nej |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Materiale pakning | TPU |
Materiale hus ventilstik | PBT |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktindsats ventilstik | PBT |
Materiale kontaktoverflade | Ag |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 24 V |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Statusvisning | 1 LED |
Statusvisning forefindes | ja |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | åpen ledningsende |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Ventilstik C (8 mm) |
Poltal | 3 |
Materiale | CuSn (Kontakt) |
Ag (Kontaktoverflade) | |
PBT (Kontaktholder) | |
PBT (Hus) | |
Beskyttelseskobling | Z-diode |
Ledningslængde | 5 m |
PVC grå [500] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 39,2 kg/km |
Poltal | 3 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PVC grå [500] |
Ledertype | Rundkabel |
Ledningsopbygning signalledning | 16x 0,20 mm |
AWG signalledning | 20 |
Ledningstværsnit | 3x 0,5 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Udvendig kabeldiameter | 4,80 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PVC |
Farve udvendig kappe | grå RAL 7001 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PVC |
Enkeltleder, farve | sort 1, sort 2, grøn/gul |
Samlet kabelføring | Ledere snoet i lag |
Maks. ledningsmodstand | 39 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | min. 20 MΩ*km |
Mærkespænding kabel | 300 V |
Prøvespænding | 1200 V |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 24 mm |
Flammemodstandsdygtighed | DIN EN 50265-2-1 |
Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 85 °C (Ventilstik) |
-30 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) | |
-5 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Varenummer | 1529865 |
Pakningsenhed | 5 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Produktnøgle | AF1DEA |
GTIN | 4017918989804 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 323,26 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 323,26 g |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre