SAC-3P- 2,0-PVC/CI B-L
-
Sensor-/aktuatorkabel
1404804
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PVC, sort RAL 9005, åpen ledningsende, til Ventilstik CI (9,4 mm), Fortrådning: ikke tilsluttet, kabellængde: 2 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuator-kabel med ventilstik |
Anvendelse | Standard |
Poltal | 3 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | nej |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Ledningstilslutning | |
Tilspændingsmoment | 0,6 Nm (Ventilstik) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale pakning | TPU |
Materiale hus ventilstik | TPU |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktindsats ventilstik | PA 6.6 |
Materiale kontaktoverflade | Sn |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 230 V |
Mærkestrøm IN | 6 A |
Karakteristik ventilstik | |
Fastgørelsesskruer | M3 x 29 |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | åpen ledningsende |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Ventilstik CI (9,4 mm) |
Materiale | CuSn (Kontakt) |
Sn (Kontaktoverflade) | |
PA 6.6 (Kontaktholder) | |
TPU (Hus) | |
Beskyttelseskobling | ikke tilsluttet |
Ledningslængde | 2 m |
PVC sort [PVC] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 38,6 kg/km |
UL AWM Style | 2464 |
Poltal | 3 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PVC sort [PVC] |
Ledningsopbygning signalledning | 16x 0,20 mm |
AWG signalledning | 20 |
Ledningstværsnit | 3x 0,5 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm |
Udvendig kabeldiameter | 4,80 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PVC |
Farve udvendig kappe | sort RAL 9005 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PVC |
Enkeltleder, farve | sort 1, sort 2, grøn/gul |
Samlet kabelføring | 3 ledere længdesnoet |
Maks. ledningsmodstand | 39 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 20 MΩ*km |
Mærkespænding kabel | 300 V |
Prøvespænding | 1200 V |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 24 mm |
Flammemodstandsdygtighed | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Ventilstik) | -20 °C ... 85 °C (Ventilstik) |
Varenummer | 1404804 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Produktnøgle | AF1DFA |
GTIN | 4046356726375 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 84,3 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 84,3 g |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
UCT-WMT (23X4) - Ledningsmærker 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Ledningsmærker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmærkeskilte 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmærkeskilte 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adapter til beskyttelsesslange 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240839
-
B-STIFT - Mærkestift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Bidetang 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Afisoleringsværktøj 1212757
-
WIREFOX SAC - Afisoleringsværktøj 1212623
-
WIREFOX 10 - Afisoleringsværktøj 1212150
Dine fordele
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
Vores PVC-ledning til normal mekanisk belastning
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre