SACB- 6/4-L-10,0PUR QO-0,34 - Fordelerboks
1548561

Fordelerboks, anvendelse: Standard, tilslutningstype: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, antal stikpladser: 6, poltal: 4, tilslutningsbelægning: Dobbelt, statusvisning: ja, PNP; stamkabeltilslutning: Fast tilslutning 180°, PUR/PVC, ledningslængde: 10 m, skærmning: nej

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Sikker i feltet takket være støbt hus og høj kapslingsklasse
Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose
Spare plads: fordelerboks med dobbelt belægning til to sensorer til en indbygningsplads
Innovativ og tidsbesparende konfektionering med skæreklemmetilslutning