FL MGUARD DELTA TX/TX VPN
-
Router
2700968
Fjernvedligeholdelses-træfpunkt, 10/100 Mbit/s, NAT, VPN, Advanced-Firewall, bordenhed, funktionel udvidelse mulig med licenser
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Bredde | 130 mm |
Højde | 50 mm |
Dybde | 114 mm |
Bemærkning vedr. anvendelse | |
Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
Farve | sølv |
Materiale hus | Metal |
Ethernet | |
Tilslutningstype | RJ45 |
Overførselshastighed | 10/100 MBit/s |
Overførselsfysik | Ethernet i RJ45 Twisted-Pair |
Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
Signal-LED'er | Forsyningsspænding, dataoverførsel, fejl, link, activity |
Antal kanaler | 2 (RJ45-porte) |
Funktionalitet | |
Basisfunktionalitet | Router med intelligent firewall og VPN til 10 tunneller (mulighed for op til 250 med ekstra licens), CIFS Integrity Monitoring (valgfri), metalhus, slot til SD-hukommelseskort |
Systemforudsætninger | |
Understøttede browsere | HTTPS-understøttelse kræves |
Produkttype | Security-router uden bæreskinnemontering |
Basisfunktionalitet | Router med intelligent firewall og VPN til 10 tunneller (mulighed for op til 250 med ekstra licens), CIFS Integrity Monitoring (valgfri), metalhus, slot til SD-hukommelseskort |
Isoleringsegenskaber | |
Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Lokal diagnose | LED grøn |
En LED pr. port Link aktiv LED grøn | |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 2,99 W |
Forsyning | |
Forsyningsspænding (AC) | 230 V AC |
Forsyningsspændingsområde | 90 V AC ... 264 V AC ((50/60 Hz)) |
Strømforbrug maksimal | 40 mA |
Strømforbrug typisk | 13 mA |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | 5 °C ... 40 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2005 |
Støjemission | |
Standarder | EN 55022 / klasse B |
Statusvisning | LED'er: P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN |
Varenummer | 2700968 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DNN333 |
Produktnøgle | DNN333 |
GTIN | 4055626292786 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 954,7 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 725 g |
Toldtarifnummer | 85176200 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | f16aead7-167e-4e07-8e26-5fe21f413b2d |
Kompatible produkter
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-stik 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-stik 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsværktøj 2744869
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licens 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - Licens 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-250 GROUP - Licens 2700192
-
FL MGUARD LIC VPN-250 - Licens 2700193
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licens 2700194
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Software 2981974
-
SD FLASH 2GB - Program-/konfigurationshukommelse 2988162
Dine fordele
Centralt management-tool
Højste sikkerhed
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre