UC-09P1N1290AC - Koblingsstik
1606220

M23, Koblingsstik, serie: UC, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, Poltal: 8+1, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Loddefane, kabeldiameterområde: 11,5 mm ... 13,5 mm, kodning: N, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q4 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer








Kompatible produkter