SM-5ES1N8A80M1
-
Ledningsforbinder
1605814
Ledningsforbinder, Lige kort, Skrueaflåsning, M40, poltal: 2+3+PE, kontakttype: Bøsning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 9 mm ... 12,5 mm, poltal: 6, tilslutningstype: Crimptilslutning, serie: SM
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af forskellige ledningsdiametre