Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

SACC-MSB-2SC SH PB SCO - Datastik
1432842

Datastik, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-polet, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON, kodning: B, Fjederkrafttilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 8 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
Fjederkrafttilslutning: tilslutte sikkert selv ved chok og vibration takket være høje kontaktkræfter
Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse