SACC-M12MSD-4CON-DM 5-8 SH VA - Datastik
1403580

Datastik, Ethernet / PROFINET, 4-polet, skærmet, Stik lige M12, kodning: D, Skruetilslutning, gevindringmateriale: Rustfrit stål 1.4404, kabelforskruning M16, udvendig kabeldiameter 5,5 mm ... 8,6 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Skruetilslutning: velkendt tilslutningsteknik til et stort udvalg af forskellige ledere
Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse