Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

SACC-M12FS-4SC SH CCL - Datastik
1559770

Datastik, CC-Link , 4-polet, skærmet, Bøsning lige M12, kodning: A, Fjederkrafttilslutning, gevindringmateriale: Messing, forniklet, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 8 mm

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Fjederkrafttilslutning: tilslutte sikkert selv ved chok og vibration takket være høje kontaktkræfter
Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse