SACC-FS-5SC SH DN SCO
-
Datastik
1432787
Datastik, CANopen®, DeviceNet™, 5-polet, skærmet, Bøsning lige M12, kodning: A, Fjederkrafttilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 8 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
Fjederkrafttilslutning: tilslutte sikkert selv ved chok og vibration takket være høje kontaktkræfter
Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse