SACC-DSI-M12MST-4P-M16XL/1,5 - Apparatstik bagvæg
1162541

Apparatstik bagvæg, Effekt, 4-polet, Stift, lige, M12-Standard, T-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 1,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL koblingsleder, støbt, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q2 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Til kompakte apparater: overførsel af høje effekter på den mindste plads
Monteringsvenlig, optimeret XL-huskontur med nøglebredde 19
Mekanisk tilspændingsbegrænsning til langtidsstabil tætning
Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik