cULus Recognized
Godkendelses-ID: E468743-20180113Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | 16 |
Apparatstik bagvæg, Effekt, 5-polet, Bøsning, lige, M12-Standard, K-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 1 m, 1,31 mm2, UL/cUL koblingsleder, støbt, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q2 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | 16 |