RF-12S1N8AAC00 - Apparatstik forvæg
1607827

Apparatstik forvæg, Vinklet drejelig, Skrueaflåsning, M23, poltal: 12, kontakttype: Bøsning, O-ring aksial, 4x Ø 3,2, skærmet: ja, flangemål: 28 x 28 mm, poltal: 12, tilslutningstype: Crimptilslutning, serie: RF

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel tilslutning takket være trinløs til op 310° justerbar kabeludgangsretning
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Tilslutningsstik til fleksibel konfektionering på stedet
Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering