RC-17P1N324100 - Apparatstik bagvæg
1601446

M23, Apparatstik bagvæg, serie: RC, lige, Skrueaflåsning, Poltal: 17, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Loddetilslutning, Fladpakning, Vægtykkelse min.: 2,7 mm, Vægtykkelse maks.: 3,5 mm, kodning: N, denne vare forventes at være blyfri fra 2027-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer








Kompatible produkter