FLT-CP-PLUS-350-ST
-
Overspændingsbeskyttelsesstik type 1
2859913
Type 1 / Class I / B-afleder (lynstrømsafleder) reservestik for linjerne L-N og L-PEN, kan kombineres med produktserien FLASHTRAB compact.
Produktdetaljer
Produkttype | Reservestik |
IEC testklasse | I / II |
T1 / T2 | |
EN type | T1 / T2 |
Strømforsyningssystem IEC | TN |
TT | |
Konstruktion | Stik |
Poltal | 1 |
Melding overspændingsbeskyttelse defekt | optisk |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tilslutningstype | stikbar |
Målskitse |
|
Bredde | 35,45 mm |
Højde | 46,6 mm |
Dybde | 56,4 mm |
Delingsenhed | 2 ME |
Farve | blågrå (RAL 7031) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V-0 |
CTI-værdi for materialet | 600 |
Isolationsmaterialer | PA 6.6/PBT |
Materialegruppe | I |
Materiale hus | PBT |
Beskyttelsesgrene | L-N |
L-PEN | |
Funktionsretning | L-N / L-PEN |
Mærkespænding UN | 240 V AC (TN) |
240 V AC (TT) | |
Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maksimal vedvarende spænding UC | 350 V AC |
Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs | 25 kA |
Maks. afledestødstrøm imaks (8/20 µs) | 50 kA |
Lynprøvestrøm (10/350) µs, ladning | 12,5 As |
Lynprøvestrøm (10/350) µs, specifik energi | 160 kJ/Ω |
Lynprøvestrøm (10/350) µs, strømspidsværdi Iimp | 25 kA |
Følgestrømsslukkeevne Ifi | 50 kA |
Kortslutningssikkerhed ISCCR | 50 kA |
Beskyttelsesniveau Up | ≤ 1,5 kV |
Restspænding Ures | ≤ 1,5 kV (ved In) |
Tændstødspænding ved 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
TOV-adfærd ved UT | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
457 V AC (120 min / withstand mode) | |
Reaktionstid tA | ≤ 100 ns |
Maksimal forsikring ved stikledningsfortrådning | 315 A (gG) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Højde | ≤ 2000 m (m.o.h.) |
Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
Chok (drift) | 25g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (drift) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-specifikationer | |
Maksimal vedvarende spænding MCOV (L-N) | 264 V AC |
Nominel afledestødstrøm In (L-N) | 20 kA |
Beskyttelsesgrene | L-N |
Mærkespænding | 240 V AC |
Energifordelingssystem | Split phase |
Nominel frekvens | 50/60 Hz |
Målt begrænsningsspænding MLV (L-N) | 1350 V |
Følgestrøm (L-N) | 10 kA (264 V AC) |
SPD-type | 4CA |
Luft- og krybestrækninger | |
Standarder | EN 60664-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-11 |
Standarder | IEC 61643-11 |
Bemærk | 2011 |
Standarder | EN 61643-11 |
Bemærk | 2012 |
Monteringstype | på grunddel |
Varenummer | 2859913 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CL1111 |
Produktnøgle | CL1111 |
GTIN | 4046356045520 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 259,4 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 249,65 g |
Toldtarifnummer | 85363010 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre