PLC-RSP- 24DC/21-21 - Relæmodul
2912507

PLC-INTERFACE, bestående af grundklemme PLC-BSP.../21 med fjederkrafttilslutning og stikbart minirelæ med effektkontakt, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, 2 skiftekontakt, indgangsspænding 24 V DC

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Smal konstruktion
Effektiv tilslutning til systemkabling ved hjælp af V8-adapter
RT-III tætnede relæer
Sikker adskillelse mellem spole og kontaktside
Funktionelle kortslutningsbroer
Integreret indgangs- og støjkobling