PLC-RPT- 24UC/21AU/RW - Relæmodul
2900321

PLC-INTERFACE til jernbaneanvendelser, bestående af grundklemme med Push-in tilslutning og stikbart minirelæ med flerlagsguldterminal, område: 0,7 x UN til 1,25 x UN, temperaturklasse TX: -40 °C til +70 °C, 1 skiftekontakt, indgangsspænding 24 V DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Optimal drift af relæet ved hjælp af elektronik med stort indgangsspændingsområde
Certificeret efter EN 50155
Vibrations- og choksikkerhed efter EN 50155
Sikker adskillelse mellem spole og kontaktside
Temperaturområde: -40 °C ... + 70 °C (kortvarigt 85 °C)
Indgangsspændingsområde 0,7 til 1,25 x UN (kortvarigt 1,4 x UN)