EMG 17-REL/SG-B 24/21/P
-
Relæmodul
2956411
Relæmodul, med fast iloddet remanens-minirelæ, med pluskoblende diodekobling, kontakter (AgSnO): små til store effekter, 1 skiftekontakt, indgangsspænding 24 V DC
Produktdetaljer
Anvendelsesbegrænsning | |
EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
Produkttype | Relæmodul |
Produktfamilie | EMG |
Anvendelse | Universal |
Driftstype | 100 % ED |
Levetid mekanisk | ca. 107 koblinger |
Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
Isolering | sikker adskillelse, forstærket isolering |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Status for vedligeholdelse af data | |
Dato for sidste vedligeholdelse af data | 28.03.2025 |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,19 W |
Prøvespænding (Spole/kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., spole/kontakt) |
Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
Mærkeisolationsspænding | 250 V AC |
Mærkeimpulsholdespænding | 4 kV |
Spoleside | |
Indgangsspænding UN | 24 V DC |
Indgangsspændingsområde | 19,2 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
Motorens koblingsadfærd | Bistabil |
Motor (poling) | polet |
Typisk indgangsstrøm ved UN | typ. 8 mA |
Reaktionstid, typisk | 5 ms |
Typisk udkoblingstid | 5 ms |
Impulstidsområde | 30 ms ... 5 s |
Spolespænding | 24 V DC |
Beskyttelseskobling | Friløbsdiode; Friløbsdiode |
Fejltilslutningsbeskyttelse; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode |
Koble | |
Kontaktudførelse | 1 skiftekontakt |
Type af afbryderstiftkontakt | Enkeltkontakt |
Kontaktmateriale | AgSnO |
Koblingsspænding maks. | 250 V AC/DC |
Brydespænding minimal | 5 V (ved 100 mA) |
24 V (Ved 1 mA) | |
Vedvarende grænsestrøm | 6 A |
Indkoblingsstrøm maks. | 8 A |
Koblingsstrøm min. | 1 mA (ved 24 V) |
100 mA (Ved 5 V) | |
Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 144 W (ved 24 V DC) |
43 W (ved 48 V DC) | |
42 W (Ved 60 V DC) | |
55 W (ved 110 V DC) | |
100 W (ved 220 V DC) | |
1500 VA (ved 250 V AC) | |
Koble: Ved ødelagt guldlag | |
Koblingsspænding maks. | 250 V AC/DC |
Vedvarende grænsestrøm | 5 A |
Indkoblingsstrøm maks. | 6 A |
Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 120 W (ved 24 V DC) |
40 W (ved 48 V DC) | |
35 W (Ved 60 V DC) | |
30 W (ved 110 V DC) | |
55 W (ved 220 V DC) | |
1250 VA (ved 250 V AC) |
Spoleside | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Kontaktside | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Bredde | 17,5 mm |
Højde | 75 mm |
Dybde | 62,5 mm |
Farve | grøn (RAL 6021) |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
Standarder | DIN EN 50178 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
Indbygningsmåde | vilkårlig |
Varenummer | 2956411 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK61C2 |
Produktnøgle | DK61C2 |
Katalogside | Side 145 (IF-2009) |
GTIN | 4017918085773 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 47,5 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 46,84 g |
Toldtarifnummer | 85364190 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | d4726098-5857-4c1f-a1f7-eb29c98495bf |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 0,409 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre