AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F - Relæmodul
2700608

Axioline F, Relæmodul, Relæudgange: 4 (potentialfri), Sluttekontakt, 220 V DC, 230 V AC, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Opfylder kravene i IEC 61850-3 og IEEE 1613
4 monostabile relæer
Potentialfrie tilslutninger til 4 aktuatorer
Mærkestrøm pr. udgang: 8 A
Samlet strøm for modulet: 32 A (4 x 8 A)
Gemt modultypeskilt