PTMC 1,5 /2-2 -DF - Rangertavle
3001940

Rangertavle, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 10 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Vægmontage, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Individuel konstruktion gennem modulært princip
Værktøjsfri fortrådning på mindst mulig plads takket være kompakt konstruktion
Individuel farvemæssig sammenkædning af leder og tilslutningspunkt for at sikre fejlfrit, sikkert arbejde
Høj kontaktkvalitet gennem Push-in teknologi som erstatning for Wire-Wrap, TERMI-POINT osv.
Til montering i vægudskæring
Farvemæssig konfiguration i henhold til VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 eller ubegrænset mulig