FTRV 4 BU/RD
-
Rangerfordelere
3270174
Rangerfordelere, Uden betjeningstast, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 10 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1., 2., 3. og 4. etage, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: blå, farve tilslutningselementer: rød
Produktdetaljer
Produkttype | Rangerforbinder |
Poltal | 2 |
Antal tilslutninger | 16 |
Antal rækker | 4 |
Potentialer | 4 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,56 W |
Antal tilslutninger pr. etage | 4 |
Mærketværsnit | 1,5 mm² |
1., 2., 3. og 4. etage | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm ... 10 mm |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 26 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Mærkestrøm | 10 A |
Maks. belastningsstrøm | 10 A (ved 1,5 mm² ledertværsnit) |
Mærkespænding | 250 V |
Mærketværsnit | 1,5 mm² |
1., 2., 3. og 4. etage Tilslutningstværsnit direkte stikbare | |
Ledertværsnit stiv | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit ufleksibelt [AWG] | 20 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Bredde | 8,3 mm |
Farve | blå (RAL 5015) |
Farve tilslutningselementer | rød |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Ja |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Varenummer | 3270174 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | BE6211 |
Produktnøgle | BE6211 |
GTIN | 4055626044255 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 17,4 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 17,4 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
CDC-PTRV - Låsebøjle 3270167
-
PT-IL - Monteringstilbehør 3208090
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruetrækker 1204504
-
ST-BW 0 - Aktiveringsværktøj 1200135
-
RPS - Reduktionsstik 0201647
-
ZB 8,3:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 0803444
-
ZB 8,3 CUS - Mærkestrimler 8191573
-
TM-PTRV 4,QR:1-4 - Mærkeskilte til klemmer 0803464
-
TM-PTRV 4,QR:4-1 - Mærkeskilte til klemmer 0803465
-
TM-PTRV 4,QR:A-D - Mærkeskilte til klemmer 0803466
-
TM-PTRV 4,QR:D-A - Mærkeskilte til klemmer 0803467
-
D-PTRV 4 WH - Endeplade 3270151
-
D-PTRV 4 WH 1-4 - Endeplade 3270152
-
D-PTRV 4 WH 1-4 LGS - Endeplade 3270234
-
D-PTRV 4 WH 4-1 - Endeplade 3270236
-
D-PTRV 4 WH 4-1 LGS - Endeplade 3270238
-
D-PTRV 4 WH A-D - Endeplade 3270153
-
D-PTRV 4 WH A-D LGS - Endeplade 3270235
-
D-PTRV 4 WH D-A - Endeplade 3270237
-
D-PTRV 4 WH D-A LGS - Endeplade 3270239
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
E/UK - Endeholder 1201442
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
Dine fordele
Individuel farvemæssig sammenkædning af leder og tilslutningspunkt for at sikre fejlfrit, sikkert arbejde
Høj kontaktkvalitet gennem Push-in teknologi som erstatning for Wire-Wrap, TERMI-POINT osv.
Blå udgave til anvendelse i egensikre strømkredse i Ex-området (beskyttelsesklassen Ex i)
Værktøjsfri fortrådning på mindst mulig plads takket være kompakt konstruktion
2,3 mm prøvestikbøsning muliggør test med gængse prøvespidser mellem ledningerne
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre