cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 400 V | 31 A | |||
Teststik, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 24 A, poltal: 5, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, farve: grå
| Produkttype | Prøvestik |
| Produktfamilie | FAME 1 |
| Poltal | 5 |
| Deling | 8,2 mm |
| Potentialer | 5 |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,31 W |
| Mærketværsnit | 6 mm² |
| Tilspændingsmoment prøvestikbøsning | 0,5 |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Bemærk | Ledertværsnittet afhænger af den anvendte kabelsko |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 20 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
| Mærketværsnit | 2,5 mm² |
| Mærkestrøm | 24 A |
| Maks. belastningsstrøm | 24 A |
| Mærkespænding | 400 V |
| Deling | 8,2 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
| Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
| Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
| Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
| Stødspændingstest | |
| Testspænding beregnet værdi | 4,8 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Temperaturstigningstest | |
| Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
| Resultat | Test bestået |
| Korttidsstrømsikkerhed 4 mm² | 300 A |
| 500 A | |
| 1250 A | |
| Resultat | Test bestået |
| Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
| Testspænding beregnet værdi | 1,89 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Mekanisk styrke | |
| Resultat | Test bestået |
| Fastgørelse på holderen | |
| Bæreskinne/Befestigungsauflage | Vægudskæring |
| Testkraft beregnet værdi | 5 N |
| Resultat | Test bestået |
| Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
| Rotationshastighed | 10 o/min. |
| Omdrejninger | 135 |
| Ledertværsnit/vægt | 0,2 mm² / 0,2 kg |
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| Resultat | Test bestået |
| Nåleflammetest | |
| Indvirkningstid | 30 s |
| Resultat | Test bestået |
| Svingninger/bredbåndsstøj | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | Levetidstest, kategori 1, klasse B, monteret på vognkassen |
| Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 150 Hz |
| ASD-niveau | 1,857 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 0,8g |
| Testvarighed pr. akse | 5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Resultat | Test bestået |
| Chokudøvelse | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Chokform | Halvsinus |
| Acceleration | 5g |
| Chokvarighed | 30 ms |
| Antal chok pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Resultat | Test bestået |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Varenummer | 3069260 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | BE6111 |
| Produktnøgle | BE6111 |
| GTIN | 4055626379951 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 254,9 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 254,9 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
| ETIM 10.0 | EC002555 |
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 2,576 kg CO2e |