SACC-CI-M12MST-4CON-L180THR SH SPX
-
Prøvesæt
1239309
Prøvesæt, Universal, 4-polet, Stift, lige, M12, T-kodning, THR-loddetilslutning, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
| Bemærk til driften | De anførte elektriske og mekaniske data forudsætter et korrekt aflåst og monteret stikpar. Hvis stikket er ulåst, og hvis der er fare for snavs, skal stikket låses af en beskyttelseskappe > IP54. Der skal derudover tages højde for påvirkninger på grund af ledere, ledninger eller printkortmontage. |
| Anvendelse | Effekt |
| Sensortype | Universal |
| Poltal | 4 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Skærmet | ja |
| Kodning | T |
| Forskruning | M12 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Driftspænding efter IEC 61076-2-101 | 630 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 1,5 kV |
| Gennemgangsmodstand | ≤ 3 mΩ |
| Isolationsmodstand | ≥ |
| Mærkespænding UN | 60 V |
| Mærkestrøm IN | 12 A |
| Tilslutningstype | THR-loddetilslutning |
| Signaltype/kategori | Universal |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale pakning | FKM |
| Materiale kontakt | CuZn |
| Materiale kontaktoverflade | Au |
| Materiale kontaktholder | PA |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion hoved | Stift |
| Kabelafgang hoved | lige |
| Gevindtype hoved | M12 |
| Kodning | T |
| Signaltype/kategori | Universal |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast installation) |
| -25 °C ... 105 °C (Kabel, bevægelig installation) |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | > 100 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP67 |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 85 °C (Stik/bøsning) |
| -40 °C ... 85 °C (uden mekanisk betjening) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevægelig installation ) | -25 °C ... 105 °C (Kabel, bevægelig installation) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installation) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast installation) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Varenummer | 1239309 |
| Pakningsenhed | 5 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 5 Stk. |
| Salgsnøgle | ABQAGC |
| Produktnøgle | ABQAGC |
| GTIN | 4063151421427 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 8,38 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 3,253 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
SACC-DSIV-M12-PLUGX - Husforskruning 1239108
-
SACC-M12-SCO PLUG L90X - Husforskruning 1239632
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THRX - Husforskruning 1239050
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THRX - Husforskruning 1239049
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCOX - Husforskruning 1239052
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCOX - Husforskruning 1239051
-
SACC-M12 PLUG PRESSX - Husforskruning 1239688
-
SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THRX - Husforskruning 1239180
-
SACC-BP-M-M12-THR PP - Husforskruning 1027661
-
SACC-FP-M-M12-THR PP - Husforskruning 1027679
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre