BTFE 6-3/8
-
Prøvepolliste
1029246
Prøvepolliste, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 24 A, poltal: 8, tilslutningstype: Ringkabelsko, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, 1. etage, monteringstype: Vægmontage, farve: grå
Produktdetaljer
Produkttype | Prøvepolliste |
Poltal | 8 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Mærkeimpulsholdespænding | 4 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,02 W |
Prøvestødspænding | 5 kV |
Mærketværsnit | 4 mm² |
1. etage | |
Tilslutningstype | Ringkabelsko |
Tilspændingsmoment | 1 ... 1,3 Nm |
Prøvedorn | A5 |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 10 (omregnet iht. IEC) |
Mærkestrøm | 24 A |
Maks. belastningsstrøm | 24 A |
Mærkespænding | 400 V |
Mærketværsnit | 6 mm² |
Tilslutning kabelsko DIN 46237:1970-07 | |
Tilslutning iht. standard | DIN 46237:1970-07 |
Tværsnit | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Tværsnitsområde AWG | (omregnet iht. IEC) |
Øjediameter | 3,7 mm |
Bredde | 6,8 mm |
Boltdiameter | 3,5 mm |
Mærkefarve ringkabelsko : rød | 1 mm² |
Mærkefarve ringkabelsko : blå | 2,5 mm² |
Tværsnit | 4 mm² ... 6 mm² |
Ekstratekst | Typen RS PRO varenr. 267-3919, vertikal crimpning |
Tværsnitsområde AWG | (omregnet iht. IEC) |
Øjediameter | 3,7 mm |
Bredde | 7,2 mm |
Boltdiameter | 3,5 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PC |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Stødspændingstest | |
Resultat | Test bestået |
Temperaturstigningstest | |
Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
Resultat | Test bestået |
Korttidsstrømsikkerhed 4 mm² | 0,5 kA |
0,3 kA | |
0,15 kA | |
1,25 kA | |
Resultat | Test bestået |
Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
Testspænding beregnet værdi | 2 kV |
Resultat | Test bestået |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Nej |
Mekanisk styrke | |
Resultat | Test bestået |
Fastgørelse på holderen | |
Resultat | Test bestået |
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
Rotationshastighed | 10 o/min. |
Omdrejninger | 135 |
Ledertværsnit/vægt | 2,5 mm² / 0,7 kg |
2,0 mm² / 0,7 kg | |
Resultat | Test bestået |
Ældning | |
Temperaturcykluser | 192 |
Resultat | Test bestået |
Nåleflammetest | |
Indvirkningstid | 30 s |
Resultat | Test bestået |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 55 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | Vægmontage |
Varenummer | 1029246 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | BE6114 |
Produktnøgle | BE6114 |
GTIN | 4055626531021 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 22,22 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,22 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250190 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBS 3-8 - Indlægsbro 3030297
-
FBS 4-8 - Indlægsbro 3030307
-
FBS 5-8 - Indlægsbro 3030310
-
FBS 6-8 - Indlægsbro 3032470
-
FBS 10-8 - Indlægsbro 3030323
-
FBS 1/3-8 - Indlægsbro 3032363
-
FBS 1/4-8 - Indlægsbro 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - Indlægsbro 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Indlægsbro 3032402
-
FBSR 5-8 - Indlægsbro 3033809
-
FBS 2-8 CT - Indlægsbro 3033830
-
FBS 3-8 CT - Indlægsbro 3033831
-
FBS 4-8 CT - Indlægsbro 3033832
-
FBS 10-8 CT - Indlægsbro 3033833
-
FBS 2-8 BU - Indlægsbro 3032567
-
FBS 3-8 BU - Indlægsbro 3032570
-
FBS 4-8 BU - Indlægsbro 3032583
-
FBS 5-8 BU - Indlægsbro 3032596
-
FBS 6-8 BU - Indlægsbro 3032677
-
FBS 10-8 BU - Indlægsbro 3032606
-
TMT (EX6,2)R - Mærkeskilte til klemmer 0803063
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808781
-
ZBF 8 CUS - Mærkestrimmel flad 0825030
-
UC-TMF 8 - Mærkeskilte til klemmer 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824654
-
UCT-TMF 8 - Mærkeskilte til klemmer 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829672
-
FTP-3F/8 - Teststik 1029263
-
FBP-3F/8 - Blindstik 1029278
-
US-TMF 100 - Mærkeskilte til klemmer 0829260
-
PAI-4-N GY - Testadapter 3032871
-
SF-PH 2-100 - Skruetrækker 1212560
-
SF-PH 2-100 S-VDE - Skruetrækker 1212694
-
C-RCI 1,5/M3,5 - Ringkabelsko 3240017
-
C-RCI 2,5/M3,5 - Ringkabelsko 3240022
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre