cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20230810Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standard | 300 V | 16 A | 20 - 12 | |
F | ||||
kun USR-anvendelse | 250 V | 16 A | 20 - 12 | |
D | ||||
Alternativ 1 | 300 V | 10 A | 20 - 12 |
Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land
Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 1, poltal: 6, produktfamilie: XPC 2,5/..-ST, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-X tilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standard | 300 V | 16 A | 20 - 12 | |
F | ||||
kun USR-anvendelse | 250 V | 16 A | 20 - 12 | |
D | ||||
Alternativ 1 | 300 V | 10 A | 20 - 12 |
Kan jeg betjene den orangefarvede betjeningstast for at løsne lederen med hånden ?
Hvor ofte kan jeg tilslutte lederen med Push-X?
Hvilke varer kan stikkene kombineres med?
Stikket er kompatibelt med COMBICON-varerne fra produktlinjen M, som er baseret på pin-belægningen for MSTB 2,5. Produkterne, der passer til det pågældende stik, findes under "Tilbehør".
Hvordan undgår jeg at ombytte flere identiske stik, når jeg sætter dem i?
Ved at bruge kodningsprofiler til stikket og kodningsfaner til grunddelen kan du forhindre, at de bliver forvekslet. De passende produkter findes under "Tilbehør".... Se mere
Ved at bruge kodningsprofiler til stikket og kodningsfaner til grunddelen kan du forhindre, at de bliver forvekslet. De passende produkter findes under "Tilbehør".
Se mindreHvordan kan jeg udføre en enkel elektrisk test af min applikation?
Kan jeg gå ud fra, at klemmestedet er pålideligt åbnet og klar til brug?
Ja, konstruktion og materialer er defineret på en sådan måde, at Push-X er klar til at fungere selv efter hård transport under de definerede omgivelsesbetingelser. Det er blevet grundigt dokumenteret på vores laboratorier. Klemmestederne leveres i åben tilstand.
Skal jeg sno den fleksible leder, før jeg tilslutter den?
Det er ikke absolut nødvendigt at sno den. Spredte ledere er dog ikke tilladt og kan bringes tilbage i form ved at sno dem en smule.