cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20230810Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Standard | 300 V | 16 A | 20 - 12 | |
Usegroup F | ||||
kun USR-anvendelse | 250 V | 16 A | 20 - 12 | |
Usegroup D | ||||
Alternativ 1 | 300 V | 10 A | 20 - 12 |