UL Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20230810Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
Kun fleksible ledere | 160 V | 8 A | 20 - 16 | |
Kun stive ledere | 160 V | 8 A | 22 - 16 |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20230810Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Kun fleksible ledere | 150 V | 8 A | 20 - 16 | |
Kun stive ledere | 150 V | 8 A | 22 - 16 | |
D | ||||
Kun fleksible ledere | 300 V | 8 A | 20 - 16 | |
Kun stive ledere | 300 V | 8 A | 22 - 16 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40057836Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Kun fleksible ledere | 160 V | 8 A | 0,5 - 1,5 | |
Kun stive ledere | 160 V | 8 A | 0,34 - 1,5 |