TVFKCL 1,5/ 3-ST BD:44,43SO - Printkortstik
1394553

Printkort-TWIN-stik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 1, poltal: 3, produktfamilie: TVFKCL 1,5/..-ST, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning