SPC 4/ 8-STTL-6,35 - Printkortstik
1233126

Printkortstik, mærketværsnit: 4 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 8, antal rækker: 1, poltal: 8, antal tilslutninger: 8, produktfamilie: SPC 4/..-STTL, deling: 6,35 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON PC 4, aflåsning: Snaplås, montering: Låseflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Aflåsning, der betjenes intuitivt, beskytter mod utilsigtet adskillelse
Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
600 V UL-godkendelse ved minimale dimensioner

Ofte stillede spørgsmål


Findes der også stik med låseanordning/flange?

Ja, tilslutningsstikket fås med en Top-Lock- og en mellemflangelås.


Kan jeg udskifte tilslutningsstikket uden flange med et tilslutningsstik med flange?

Tilslutningsstikket med Top-Lock kan sættes på den samme grunddel som tilslutningsstikket uden flange. Der kræves ikke ekstra plads på grunddelens sider.