SPC 4/ 5-STL3-SH-6,35 - Printkortstik
1433101

Printkortstik, mærketværsnit: 4 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal: 5, antal tilslutninger: 4, produktfamilie: SPC 4/..-STL-SH, deling: 6,35 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON PC 4, Elektriske egenskaber: skærmet, aflåsning: Snaplås, montering: Låseflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Aflåsning, der betjenes intuitivt, beskytter mod utilsigtet adskillelse
Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
600 V UL-godkendelse ved minimale dimensioner