PTS 1,5/ 7-PH-5,0 - Printkortstik
1805562

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 400 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 7, antal rækker: 1, poltal: 7, antal tilslutninger: 7, produktfamilie: PTS 1,5/..-PH, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON PST 1,3, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Størst muligt klemmested ved reduceret komponentstørrelse