MVSTBW 2,5/15-STF - Printkortstik
1835410

Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 15, antal rækker: 1, poltal: 15, antal tilslutninger: 15, produktfamilie: MVSTBW 2,5/..-STF, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: -90 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere