MVSTBW 2,5/ 8-ST GYBDO:A2,24SO - Printkortstik
1702578

Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grå, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 8, antal rækker: 1, poltal: 8, antal tilslutninger: 8, produktfamilie: MVSTBW 2,5/..-ST, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: -90 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Tillader tilslutning af to ledere
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft